Danfoss logo
SPD - RESET -M_ACB_061F9210, 061F9214, 061F9217

ACB, 23 bar, 19 bar

061F9243

Višji tlak aktivacije [bar]: 23, Nižji tlak aktivacije [bar]: 19, Funkcija kontakta: SPDT, Električni priključek: Kabel, Zaščitaohišja IP: IP65

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Barva žiceBlack+blue+red
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiSwitches accessories
Dolžina kabla [m]1.500 m
Dolžina kabla [palcev]59.06 in
Električni priključekKabel
EU RoHS izjeme6(c)
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija ponastavitve (Reset)Manual
Hladilna tekočinaR1234yfR1234zeR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600aR601a
Ime izdelkaCartridge pressure switch
Ime izdelka v dokumentu SCIPACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Kategorija razpona tlakaHigh pressure
Količina v pakiranju20 kos
Lubricants compatibilityOilfree applications
Maks. delovni tlak [bar]45.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]653 psig
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UC63MW I/20
Moč kontaktaAC=4 A, 250 V
Možnost servisiranjaNo
Nižji tlak aktivacije [bar]19.00 bar
Nižji tlak aktivacije [psi]276 psi
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
OhišjePanel mount
Oil free refrigerantsR134aR513A
Opombe o tlačnem priključkuDeflator
Oznaka CEYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Karakteristika
Vrednost
Razpočni tlak [bar]200.0 bar
Razpočni tlak [psig]2900 psig
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]85 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-30 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]185 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-20 °F
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovStikala in termostati
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE 0035
Specifikacijski ključACB-2UC63MW
Srednje območje temperature [°C] [Maks]135 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-55 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]275 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]-70 °F
Št. dokumenta SCIP3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
Tlak, moški/ženskiFemale
UL approved refrigerantsR1234yfR1270R290R32R444BR452BR454AR454BR454CR455AR457AR516AR600R600a
Velikost tlačnega priključka1/4 in
Višji tlak aktivacije [bar]23.00 bar
Višji tlak aktivacije [psi]334 psi
Vrsta izdelkaACB
Vrsta kablaAWG18
Vrsta tlačnega priključkaFlare
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP65

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.12 Kilogram
Neto masa0.109 Kilogram
Volume0.384 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428259385
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm