Danfoss logo
SPD - AUTO - EPOXY -M_ACB_061F9124, 061F9125, 061F9126

ACB, 1.7 bar, 0.7 bar

061F9021

Višji tlak aktivacije [bar]: 1.7, Nižji tlak aktivacije [bar]: 0.7, Funkcija kontakta: SPDT, Električni priključek: Kabel, Zaščitaohišja IP: IP65

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Barva žiceBlack+blue+red
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiSwitches accessories
Dolžina kabla [m]2.000 m
Dolžina kabla [palcev]78.74 in
Električni priključekKabel
EU RoHS izjeme6(c)
Funkcija kontaktaSPDT
Funkcija ponastavitve (Reset)Auto
Hladilna tekočinaR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Ime izdelkaCartridge pressure switch
Ime izdelka v dokumentu SCIPACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Kategorija razpona tlakaLow pressure
Količina v pakiranju50 kos
Lubricants compatibilityOilfree applications
Maks. delovni tlak [bar]35.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]508 psig
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UC23W I/50
Moč kontaktaAC=4 A, 250 V
Možnost servisiranjaNo
Nižji tlak aktivacije [bar]0.70 bar
Nižji tlak aktivacije [psi]10 psi
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
OhišjeEpoxy type
Oil free refrigerantsR134aR513A
Opombe o tlačnem priključkuDeflator
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Karakteristika
Vrednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpočni tlak [bar]200.0 bar
Razpočni tlak [psig]2900 psig
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]85 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-30 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]185 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-20 °F
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovStikala in termostati
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeC UL US UL60730CE 0035TÜV
Specifikacijski ključACB-2UC23W
Srednje območje temperature [°C] [Maks]135 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-55 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]275 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]-70 °F
Št. dokumenta SCIP3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
Tlak, moški/ženskiFemale
UL approved refrigerantsR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Velikost tlačnega priključka1/4 in
Višji tlak aktivacije [bar]1.70 bar
Višji tlak aktivacije [psi]25 psi
Vrsta izdelkaACB
Vrsta kablaAWG18
Vrsta tlačnega priključkaFlare
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP65

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.144 Kilogram
Neto masa0.137 Kilogram
Volume0.456 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428260060
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm