Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Flare

ACB, 18.5 bar, 14.3 bar

061F8204

Višji tlak aktivacije [bar]: 18.5, Nižji tlak aktivacije [bar]: 14.3, Funkcija kontakta: SPST(NO), Električni priključek: Kabel, Zaščitaohišja IP: IP65

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Barva žiceBlack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiSwitches accessories
Dolžina kabla [m]2.500 m
Dolžina kabla [palcev]98.43 in
Električni priključekKabel
EU RoHS izjeme6(c)
Funkcija kontaktaSPST(NO)
Funkcija ponastavitve (Reset)Auto
Hladilna tekočinaR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Ime izdelkaCartridge pressure switch
Ime izdelka v dokumentu SCIPACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Kategorija razpona tlakaHigh pressure
Količina v pakiranju50 kos
Lubricants compatibilityOilfree applications
Maks. delovni tlak [bar]45.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]653 psig
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UA224W I/50
Moč kontaktaAC=6 A, 250 V
Možnost servisiranjaNo
Nižji tlak aktivacije [bar]14.30 bar
Nižji tlak aktivacije [psi]207 psi
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
OhišjeRegular hot-melt
Oil free refrigerantsR134aR513A
Opombe o tlačnem priključkuDeflator
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Karakteristika
Vrednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpočni tlak [bar]200.0 bar
Razpočni tlak [psig]2900 psig
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]85 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-30 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]185 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-20 °F
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovStikala in termostati
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeC UL US UL60730CE 0035TÜV
Specifikacijski ključACB-2UA224W
Srednje območje temperature [°C] [Maks]135 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-55 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]275 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]-70 °F
Št. dokumenta SCIP3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
Tlak, moški/ženskiFemale
UL approved refrigerantsR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Velikost tlačnega priključka1/4 in
Višji tlak aktivacije [bar]18.50 bar
Višji tlak aktivacije [psi]268 psi
Vrsta izdelkaACB
Vrsta kablaAWG18
Vrsta tlačnega priključkaFlare
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP65

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.12 Kilogram
Neto masa0.114 Kilogram
Volume0.453 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428263122
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm