Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Solder ODM

ACB, 1.5 bar, 0.5 bar

061F7519

Višji tlak aktivacije [bar]: 1.5, Nižji tlak aktivacije [bar]: 0.5, Funkcija kontakta: SPST(NO), Električni priključek: Kabel, Zaščitaohišja IP: IP65

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Barva žiceBlack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiSwitches accessories
Dolžina kabla [m]1.500 m
Dolžina kabla [palcev]59.06 in
Električni priključekKabel
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Funkcija kontaktaSPST(NO)
Funkcija ponastavitve (Reset)Auto
Hladilna tekočinaR1234yfR1234zeR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600aR601a
Ime izdelkaCartridge pressure switch
Kategorija razpona tlakaLow pressure
Količina v pakiranju20 kos
Lubricants compatibilityOilfree applications
Maks. delovni tlak [bar]35.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]508 psig
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UA519W I/20
Moč kontaktaAC=6 A, 250 V
Možnost servisiranjaNo
Nižji tlak aktivacije [bar]0.50 bar
Nižji tlak aktivacije [psi]7 psi
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
OhišjeRegular hot-melt
Oil free refrigerantsR134aR513A
Opombe o tlačnem priključkuCu-tube (tip=3mm)
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Karakteristika
Vrednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpočni tlak [bar]200.0 bar
Razpočni tlak [psig]2900 psig
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]85 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-30 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]185 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-20 °F
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovStikala in termostati
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeC UL US UL60730CECE 0035PEDTÜV
Specifikacijski ključACB-2UB339MW
Srednje območje temperature [°C] [Maks]135 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-55 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]275 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]-70 °F
UL approved refrigerantsR1234yfR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600a
Velikost tlačnega priključka1/4 in
Velikost tlačnega priključka [mm]6.35 mm
Višji tlak aktivacije [bar]1.50 bar
Višji tlak aktivacije [psi]22 psi
Vrsta izdelkaACB
Vrsta kablaAWG18
Vrsta tlačnega priključkaSolder, ODM
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP65

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.07 Kilogram
Neto masa0.058 Kilogram
Volume0.4 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428264945
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm