Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Spade, Solder ODM

ACB, 40 bar, 32 bar

061F6553

Višji tlak aktivacije [bar]: 40, Nižji tlak aktivacije [bar]: 32, Funkcija kontakta: SPST(NC), Zaščitaohišja IP: IP40

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiSwitches accessories
Električni priključekSpade connectors
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Funkcija kontaktaSPST(NC)
Funkcija ponastavitve (Reset)Auto
Hladilna tekočinaR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Ime izdelkaCartridge pressure switch
Ime izdelka v dokumentu SCIPACB/LCB, Cartridge pressure switch, solder connection
Kategorija razpona tlakaHigh pressure
Količina v pakiranju300 kos
Lubricants compatibilityOilfree applications
Maks. delovni tlak [bar]45.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]653 psig
Material DescriptionACB Cartridge Switch 1UB64 I/300
Moč kontaktaAC=1 A, 250 V
Možnost servisiranjaNo
Nižji tlak aktivacije [bar]32.00 bar
Nižji tlak aktivacije [psi]464 psi
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
OhišjeRegular
Oil free refrigerantsR134aR513A
Opombe o tlačnem priključkuCu-tube (tip=3mm)
Oznaka CEYes
Karakteristika
Vrednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpočni tlak [bar]200.0 bar
Razpočni tlak [psig]2900 psig
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]85 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-30 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]185 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-20 °F
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovStikala in termostati
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCE 0035UKCA
Specifikacijski ključACB-1UB64
Srednje območje temperature [°C] [Maks]135 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-55 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]275 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]-70 °F
Velikost tlačnega priključka1/4 in
Velikost tlačnega priključka [mm]6.35 mm
Višji tlak aktivacije [bar]40.00 bar
Višji tlak aktivacije [psi]580 psi
Vrsta izdelkaACB
Vrsta tlačnega priključkaSolder, ODM
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP40

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.025 Kilogram
Neto masa0.024 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.068 Liter
EAN/UPC5702428530279