Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Solder ODM

ACB, 42 bar, 33 bar

061F6178

Višji tlak aktivacije [bar]: 42, Nižji tlak aktivacije [bar]: 33, Funkcija kontakta: SPST(NC), Električni priključek: Kabel, Zaščitaohišja IP: IP65

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Barva žiceBlack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiSwitches accessories
Dolžina kabla [m]1.500 m
Dolžina kabla [palcev]59.06 in
Električni priključekKabel
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Funkcija kontaktaSPST(NC)
Funkcija ponastavitve (Reset)Auto
Hladilna tekočinaR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Ime izdelkaCartridge pressure switch
Kategorija razpona tlakaHigh pressure
Količina v pakiranju100 kos
Lubricants compatibilityOilfree applications
Maks. delovni tlak [bar]45.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]653 psig
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UB151W I/100
Moč kontaktaAC=6 A, 250 V
Možnost servisiranjaNo
Nižji tlak aktivacije [bar]33.00 bar
Nižji tlak aktivacije [psi]479 psi
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
OhišjeRegular hot-melt
Oil free refrigerantsR134aR513A
Opombe o tlačnem priključkuCu-tube (tip=7mm)
Oznaka CEYes
Karakteristika
Vrednost
Oznaka ULYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpočni tlak [bar]200.0 bar
Razpočni tlak [psig]2900 psig
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]85 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-30 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]185 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-20 °F
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovStikala in termostati
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeC UL US UL60730CE 0035TÜV
Specifikacijski ključACB-2UB151W
Srednje območje temperature [°C] [Maks]135 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-55 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]275 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]-70 °F
UL approved refrigerantsR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Velikost tlačnega priključka [mm]6.00 mm
Višji tlak aktivacije [bar]42.00 bar
Višji tlak aktivacije [psi]609 psi
Vrsta izdelkaACB
Vrsta kablaAWG18
Vrsta tlačnega priključkaSolder, ODM
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP65

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.078 Kilogram
Neto masa0.074 Kilogram
Volume0.22 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428267335
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm