Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Flare

ACB, 1.5 bar

061F4051

Višji tlak aktivacije [bar]: 1.5, Električni priključek: Kabel

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključekKabel
EU RoHS izjeme6(c)
EU RoHS izjeme7.3
Ime izdelkaCartridge pressure switch
Ime izdelka v dokumentu SCIPACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Količina v pakiranju10 kos
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UA4034W I/10
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovStikala in termostati
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikacijski ključACB-2UA4034W
Št. dokumenta SCIP3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
Višji tlak aktivacije [bar]1.50 bar
Višji tlak aktivacije [psi]22 psi
Vrsta izdelkaACB
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.141 Kilogram
Neto masa0.118 Kilogram
Volume0.72 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424693442
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm