Danfoss logo
SGP 1/2 RX Sight Glass I/170_014L1178

SGP 1/2 RX, NPTF

014L1178

Maks. delovni tlak [bar]: 52, Vrsta priključka: NPTF
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: SG / SGP

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiNo
EU RoHS izjeme6(c)
Hladilna tekočinaR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515B
Ime datoteke UL odobritveREF. LIQUID INDICATOR 76H4
Ime izdelkaSight glass socket
Ime izdelka v dokumentu SCIPSG & SGP without indicator
Ime potrditvenedatotekeREF. LIQUID INDICATOR 76H4
Indikator vlageNo indicator
Količina v pakiranju170 kos
Lubricants compatibilityOilfree applications
Maks. delovni tlak [bar]52.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]754 psig
MaterialMedenina
Material DescriptionSGP 1/2 RX Sight Glass I/170
Material priključkovBrass
Možnost servisiranjaNo
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oil free refrigerantsR1234ze(E)R134aR513AR515B
Oznaka ULYes
Karakteristika
Vrednost
Plavajoča krogla [kos]3 kos
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovKontrolna stekla
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeC UL US LISTED
Št. dokumenta SCIPfe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
Standard priključkaANSI/ASME B1.20.1
Temperaturni razpon [°C] [Maks]80 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min]-50 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]175 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-58 °F
UL approved refrigerantsR1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515B
Velikost priključka1/2 in
Velikost priključka [in]1/2 in
Vrsta izdelkaSGP 1/2 RX
Vrsta priključkaNPTF
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.067 Kilogram
Neto masa0.066 Kilogram
Volume0.06 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428838658
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm