Danfoss logo
Sight glass socket, SGP 24 RI_014L1064

SGP 24 RI, M24 x 1, M

014L1064

Maks. delovni tlak [bar]: 52, Vrsta priključka: M, Velikost priključka: M24 x 1

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Deli priloženiGasket
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiSight glass accessories
EU RoHS izjeme6(c)
Hladilna tekočinaR22
Ime datoteke UL odobritveREF. LIQUID INDICATOR 76H4
Ime izdelkaSight glass socket
Ime izdelka v dokumentu SCIPSG & SGP with indicator
Ime potrditvenedatotekeREF. LIQUID INDICATOR 76H4
Indikator vlageI indicator
Količina v pakiranju19 kos
Maks. delovni tlak [bar]52.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]754 psig
MaterialMedenina
Material DescriptionSGP 24 RI Sight Glass M/19x4
Material priključkovBrass
Možnost servisiranjaNo
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oznaka ULYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rumeno: min. kol. vlage pri 25 °CR22: 300 ppm
Karakteristika
Vrednost
Rumeno: min. kol. vlage pri 43 °CR22: 500 ppm
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z drugimi RoHSSaudi Arabia RoHS
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovKontrolna stekla
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SoglasjeC UL US LISTEDEAC
Št. dokumenta SCIP967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]175 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-58 °F
UL approved refrigerantsR22
Uporaba sedla SGSM24 x 1
Več informacijThread for socket unit
Velikost priključkaM24 x 1
Vrsta izdelkaSGP 24 RI
Vrsta priključkaM
Vsebuje baterijeNo
Zeleno: maks. kon. vlage pri 25 °CR22: 150 ppm
Zeleno: maks. kon. vlage pri 43 °CR22: 250 ppm

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.086 Kilogram
Neto masa0.08 Kilogram
Volume0.086 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428866415
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm