Danfoss logo
Sight glass socket, SGR_014-0276

SGR, 1/2, R

014-0276

Maks. delovni tlak [bar]: 35, Vrsta priključka: R, Velikost priključka: 1/2
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: SG / SGP

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiNo
EU RoHS izjeme6(c)
Hladilna tekočinaR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Ime datoteke UL odobritveREF. LIQUID INDICATOR 76H4
Ime izdelkaSight glass socket
Ime izdelka v dokumentu SCIPSG & SGP without indicator
Indikator vlageNo indicator
Količina v pakiranju170 kos
Lubricants compatibilityOilfree applications
Maks. delovni tlak [bar]35.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]500 psig
MaterialMedenina
Material DescriptionSGR Sight Glass I/170
Material priključkovBrass
Možnost servisiranjaNo
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oil free refrigerantsR134aR513A
Oznaka ULYes
Plavajoča krogla [kos]3 kos
Karakteristika
Vrednost
Priključek notranji/zunanjiExternal
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovKontrolna stekla
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeC UL US LISTED
Št. dokumenta SCIPfe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
Standard priključkaISO 7-1
Temperaturni razpon [°C] [Maks]80 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min]-50 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]175 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-58 °F
UL approved refrigerantsR134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Velikost priključka1/2
Velikost priključka [in]1/2
Vrsta izdelkaSGR
Vrsta priključkaR
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.055 Kilogram
Neto masa0.053 Kilogram
Volume0.066 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428288620
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm