Danfoss logo
Sight glass socket, SGRI_014-0049

SGRI, 1/2, G

014-0049

Maks. delovni tlak [bar]: 35, Vrsta priključka: G, Velikost priključka: 1/2
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: SG / SGP

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiNo
EU RoHS izjeme6(c)
Hladilna tekočinaR22
Ime datoteke UL odobritveREF. LIQUID INDICATOR 76H4
Ime izdelkaSight glass socket
Ime izdelka v dokumentu SCIPSG & SGP with indicator
Indikator vlageI indicator
Količina v pakiranju170 kos
Maks. delovni tlak [bar]35.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]500 psig
MaterialMedenina
Material DescriptionSGRI Sight Glass I/170
Material priključkovBrass
Možnost servisiranjaNo
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Plavajoča krogla [kos]3 kos
Priključek notranji/zunanjiExternal
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rumeno: min. kol. vlage pri 25 °CR22: 300 ppm
Karakteristika
Vrednost
Rumeno: min. kol. vlage pri 43 °CR22: 500 ppm
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovKontrolna stekla
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SoglasjeC UL US LISTED
Št. dokumenta SCIP967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
Standard priključkaISO 228-1
Temperaturni razpon [°C] [Maks]80 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min]-50 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]175 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-58 °F
UL approved refrigerantsR22
Več informacijFor o-ring
Velikost priključka1/2
Velikost priključka [in]1/2
Vrsta izdelkaSGRI
Vrsta priključkaG
Vsebuje baterijeNo
Zeleno: maks. kon. vlage pri 25 °CR22: 150 ppm
Zeleno: maks. kon. vlage pri 43 °CR22: 250 ppm

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.08 Kilogram
Neto masa0.079 Kilogram
Volume0.06 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428288521
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm