Danfoss logo
Sight glass saddle, SGS

Sight glass saddle, SGS, 1 1/8 in

014-1571

Type designation: Tube fitting, Used for product: SGP 20 RN; SGR; SGRH

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ime izdelkaSight glass saddle
Ime izdelka v dokumentu SCIPSG & SGP without indicator
Količina v pakiranju10 pc
Maks. delovni tlak [bar]52.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]754 psig
Material DescriptionSGS 1 1/8in Sight Glass Saddle M/10x6
Oblika pakiranjaMulti pack
Oznaka vrsteTube fitting
Priključek kukalaM20 x 1.5
Karakteristika
Vrednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skupina izdelkovSight glass accessories
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIPfe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
Uporablja se za izdelekSGP 20 RNSGRSGRH
Uporablja se za opombe o izdelkuTube fitting
Velikost cevi [in]1 1/8 in
Velikost priključka [in]1 1/8 in
Vrsta izdelkaSGS
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.063 Kilogram
Neto masa0.051 Kilogram
Volume0.086 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255009580
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm