Sight glass saddle, SGS, 1 5/8 in
014-1558
Type designation: Tube fitting, Used for product: SGP 24 RX; SGRN; SGRI; SGP 24 RI; SGP 24 RN; SGR
014-1558
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ime izdelka | Sight glass saddle |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | SG & SGP without indicator |
| Količina v pakiranju | 10 pc |
| Maks. delovni tlak [bar] | 52.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 754 psig |
| Material Description | SGS 1 5/8in Sight Glass Saddle M/10x6 |
| Oblika pakiranja | Multi pack |
| Oznaka vrste | Tube fitting |
| Priključek kukala | M24 x 1 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Skupina izdelkov | Sight glass accessories |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Št. dokumenta SCIP | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| Uporablja se za izdelek | SGP 24 RISGP 24 RNSGP 24 RXSGRSGRISGRN |
| Uporablja se za opombe o izdelku | Tube fitting |
| Velikost cevi [in] | 1 5/8 in |
| Velikost priključka [in] | 1 5/8 in |
| Vrsta izdelka | SGS |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.098 Kilogram |
| Neto masa | 0.086 Kilogram |
| Volume | 0.086 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255009504 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |