Sight glass saddle, SGS
014-1071
Oznaka vrste: Tube fitting, Uporablja se za izdelek: SGP 20 RN; SGR; SGRH
014-1071
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Ime izdelka | Sight glass saddle |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | SG & SGP without indicator |
| Količina v pakiranju | 80 kos |
| Maks. delovni tlak [bar] | 52.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 754 psig |
| Material Description | SGS 1 1/8in Sight Glass Saddle I/80 |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Oznaka vrste | Tube fitting |
| Priključek kukala | M20 x 1.5 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes with exemptions |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Sight glass accessories |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Št. dokumenta SCIP | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| Uporablja se za izdelek | SGP 20 RNSGRSGRH |
| Uporablja se za opombe o izdelku | Tube fitting |
| Velikost cevi [in] | 1 1/8 in |
| Velikost priključka [in] | 1 1/8 in |
| Vrsta izdelka | SGS |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.056 Kilogram |
| Neto masa | 0.051 Kilogram |
| Volume | 0.078 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428288781 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |