SGP 22s N, 22 mm, 22 mm
014L0200
Velikost dovoda [mm]: 22, Velikost odvoda [mm]: 22, Oblika pakiranja: Industrijski paket, Količina v pakiranju: 54
014L0200
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki | No |
| EN13463-3, dostop do vira vžiga | Yes |
| Enak izdelek | 014L0186 |
| EPD je na voljo | Yes |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Hladilna tekočina | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR744 |
| Ime datoteke UL odobritve | REF. LIQUID INDICATOR 76H4 |
| Ime izdelka | Sight glass |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | SG & SGP with indicator |
| Ime potrditvenedatoteke | REF. LIQUID INDICATOR 76H4 |
| Indikator vlage | N indicator |
| Količina v pakiranju | 54 kos |
| Lubricants compatibility | Oilfree applications |
| Maks. delovni tlak [bar] | 52.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 754 psig |
| Material | Medenina |
| Material Description | SGP 22s N Sight Glass I/54 |
| Material priključkov | Baker |
| Možnost servisiranja | No |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Oil free refrigerants | R1234ze(E)R134aR513AR515B |
| Oznaka UL | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Rumeno: min. kol. vlage pri 25 °C | R1234ze(E): 132 ppmR1270: 62 ppmR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR32: 289 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR410A: 266 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR454B: 161 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm |
| Rumeno: min. kol. vlage pri 43 °C | R1234ze(E): 165 ppmR1270: 115 ppmR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR32: 459 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR410A: 540 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR454B: 250 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes with exemptions |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Kontrolna stekla |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Soglasje | C UL US LISTEDEAC |
| Št. dokumenta SCIP | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 175 °F |
| Temperaturni razpon [°F] [Min] | -58 °F |
| UL approved refrigerants | R1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744 |
| Velikost dovoda [mm] | 22.00 mm |
| Velikost dovoda [palcev] | 7/8 in |
| Velikost odvoda [in] | 7/8 in |
| Velikost odvoda [mm] | 22.00 mm |
| Vrsta dovodnega priključka | Solder, ODF |
| Vrsta izdelka | SGP 22s N |
| Vrsta odvodnega priključka | Solder, ODF |
| Vsebuje baterije | No |
| Zeleno: maks. kon. vlage pri 25 °C | R1234ze(E): 26 ppmR1270: 16 ppmR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR32: 64 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR410A: 66 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR454B: 29 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm |
| Zeleno: maks. kon. vlage pri 43 °C | R1234ze(E): 28 ppmR1270: 29 ppmR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR32: 116 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR410A: 135 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR454B: 58 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.355 Kilogram |
| Neto masa | 0.297 Kilogram |
| Volume | 0.412 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428839167 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |