Danfoss logo
Sight glass, SGP 6 I_014L0007, 014L0161

SGP 6 N, 6 mm, 6 mm

014L0161

Velikost dovoda [mm]: 6, Velikost odvoda [mm]: 6, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 25

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiGeneric accessories
Dovod, notranji/zunanjiExternal
EU RoHS izjeme6(c)
Hladilna tekočinaR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR744
Ime datoteke UL odobritveREF. LIQUID INDICATOR 76H4
Ime izdelkaSight glass
Ime izdelka v dokumentu SCIPSG & SGP with indicator
Ime potrditvenedatotekeREF. LIQUID INDICATOR 76H4
Indikator vlageN indicator
Količina v pakiranju25 kos
Lubricants compatibilityOilfree applications
Maks. delovni tlak [bar]52.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]754 psig
MaterialMedenina
Material DescriptionSGP 6 N Sight Glass M/25X4
Material priključkovBrass
Možnost servisiranjaNo
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Odvod, notranji/zunanjiExternal
Oil free refrigerantsR1234ze(E)R134aR513AR515B
Oznaka ULYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rumeno: min. kol. vlage pri 25 °CR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR410A: 266 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm
Karakteristika
Vrednost
Rumeno: min. kol. vlage pri 43 °CR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR410A: 540 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z drugimi RoHSSaudi Arabia RoHS
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovKontrolna stekla
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SoglasjeC UL US LISTEDEAC
Št. dokumenta SCIP967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]175 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-58 °F
UL approved refrigerantsR1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744
Velikost dovoda [mm]6.00 mm
Velikost dovoda [palcev]1/4 in
Velikost odvoda [in]1/4 in
Velikost odvoda [mm]6.00 mm
Vrsta dovodnega priključkaFlare
Vrsta izdelkaSGP 6 N
Vrsta odvodnega priključkaFlare
Vsebuje baterijeNo
Zeleno: maks. kon. vlage pri 25 °CR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR410A: 66 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm
Zeleno: maks. kon. vlage pri 43 °CR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR410A: 135 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.108 Kilogram
Neto masa0.093 Kilogram
Volume0.143 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428818834
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm