Danfoss logo
SGP 10 N FS int x ext_014L0091, 014L1011, 014L1123

SGP 10 I

014L0091

Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 24

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiNo
Dovod, notranji/zunanjiInternal
Enak izdelek014L1011
EU RoHS izjeme6(c)
Hladilna tekočinaR22
Ime datoteke UL odobritveREF. LIQUID INDICATOR 76H4
Ime izdelkaSight glass
Ime izdelka v dokumentu SCIPSG & SGP with indicator
Ime potrditvenedatotekeREF. LIQUID INDICATOR 76H4
Indikator vlageI indicator
Količina v pakiranju24 kos
Maks. delovni tlak [bar]52.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]754 psig
MaterialMedenina
Material DescriptionSGP 10 I Sight Glass FS M/24x3
Material priključkovBrass
Možnost servisiranjaNo
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Odvod, notranji/zunanjiExternal
Oznaka ULYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Karakteristika
Vrednost
Rumeno: min. kol. vlage pri 25 °CR22: 300 ppm
Rumeno: min. kol. vlage pri 43 °CR22: 500 ppm
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovKontrolna stekla
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SoglasjeC UL US LISTEDEAC
Št. dokumenta SCIP967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]175 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-58 °F
UL approved refrigerantsR22
Velikost dovoda [palcev]3/8 in
Velikost odvoda [in]3/8 in
Vrsta dovodnega priključkaFace Seal
Vrsta izdelkaSGP 10 I
Vrsta odvodnega priključkaFace Seal
Vsebuje baterijeNo
Zeleno: maks. kon. vlage pri 25 °CR22: 150 ppm
Zeleno: maks. kon. vlage pri 43 °CR22: 250 ppm

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.23 Kilogram
Neto masa0.182 Kilogram
Volume0.139 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428840309
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm