SGP 12s X
014L0086
Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 28
014L0086
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki | No |
| EN13463-3, dostop do vira vžiga | Yes |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Hladilna tekočina | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR600R600aR744 |
| Ime datoteke UL odobritve | REF. LIQUID INDICATOR 76H4 |
| Ime izdelka | Sight glass |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | SG & SGP without indicator |
| Ime potrditvenedatoteke | REF. LIQUID INDICATOR 76H4 |
| Indikator vlage | No indicator |
| Količina v pakiranju | 28 kos |
| Lubricants compatibility | Oilfree applications |
| Maks. delovni tlak [bar] | 52.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 754 psig |
| Material | Medenina |
| Material Description | SGP 12s X Sight Glass M/28 |
| Material priključkov | Baker |
| Možnost servisiranja | No |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oil free refrigerants | R1234ze(E)R134aR513AR515B |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oznaka UL | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes with exemptions |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Kontrolna stekla |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | C UL US LISTEDEAC |
| Št. dokumenta SCIP | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 175 °F |
| Temperaturni razpon [°F] [Min] | -58 °F |
| UL approved refrigerants | R1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744 |
| Velikost dovoda [palcev] | 1/2 in |
| Velikost odvoda [in] | 1/2 in |
| Vrsta dovodnega priključka | Solder, ODF |
| Vrsta izdelka | SGP 12s X |
| Vrsta odvodnega priključka | Solder, ODF |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.184 Kilogram |
| Neto masa | 0.165 Kilogram |
| Volume | 0.277 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428818735 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |