SGP 6 I, 6 mm, 6 mm
014L0007
Velikost dovoda [mm]: 6, Velikost odvoda [mm]: 6, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 25
014L0007
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki | Generic accessories |
| Dovod, notranji/zunanji | External |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Hladilna tekočina | R22 |
| Ime datoteke UL odobritve | REF. LIQUID INDICATOR 76H4 |
| Ime izdelka | Sight glass |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | SG & SGP with indicator |
| Ime potrditvenedatoteke | REF. LIQUID INDICATOR 76H4 |
| Indikator vlage | I indicator |
| Količina v pakiranju | 25 kos |
| Maks. delovni tlak [bar] | 52.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 754 psig |
| Material | Medenina |
| Material Description | SGP 6 I Sight Glass M/25x4 |
| Material priključkov | Brass |
| Možnost servisiranja | No |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Odvod, notranji/zunanji | External |
| Oznaka UL | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rumeno: min. kol. vlage pri 25 °C | R22: 300 ppm |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Rumeno: min. kol. vlage pri 43 °C | R22: 500 ppm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes with exemptions |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Kontrolna stekla |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Soglasje | C UL US LISTEDEAC |
| Št. dokumenta SCIP | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 175 °F |
| Temperaturni razpon [°F] [Min] | -58 °F |
| UL approved refrigerants | R22 |
| Velikost dovoda [mm] | 6.00 mm |
| Velikost dovoda [palcev] | 1/4 in |
| Velikost odvoda [in] | 1/4 in |
| Velikost odvoda [mm] | 6.00 mm |
| Vrsta dovodnega priključka | Flare |
| Vrsta izdelka | SGP 6 I |
| Vrsta odvodnega priključka | Flare |
| Vsebuje baterije | No |
| Zeleno: maks. kon. vlage pri 25 °C | R22: 150 ppm |
| Zeleno: maks. kon. vlage pri 43 °C | R22: 250 ppm |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.108 Kilogram |
| Neto masa | 0.093 Kilogram |
| Volume | 0.143 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428840651 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |