Danfoss logo
Sight glass, SGI 12s_014-0036, 014-003666, 014-0042

SGN 12s, 12 mm, 12 mm

014-1130

Velikost dovoda [mm]: 12, Velikost odvoda [mm]: 12, Oblika pakiranja: Industrijski paket, Količina v pakiranju: 20

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiNo
Enak izdelek014-0193
EU RoHS izjeme6(c)
Hladilna tekočinaR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Ime izdelkaSight glass
Ime izdelka v dokumentu SCIPSG & SGP with indicator
Indikator vlageN indicator
Količina v pakiranju20 kos
Lubricants compatibilityOilfree applications
Maks. delovni tlak [bar]35.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]500 psig
MaterialMedenina
Material DescriptionSGN 12S IP-20 acc. to 014-0193
Material priključkovBaker
Možnost servisiranjaNo
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oil free refrigerantsR134aR513A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Karakteristika
Vrednost
Rumeno: min. kol. vlage pri 25 °CR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm
Rumeno: min. kol. vlage pri 43 °CR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovKontrolna stekla
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Št. dokumenta SCIP967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]175 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-58 °F
Velikost dovoda [mm]12.00 mm
Velikost odvoda [mm]12.00 mm
Vrsta dovodnega priključkaSolder, ODF
Vrsta izdelkaSGN 12s
Vrsta odvodnega priključkaSolder, ODF
Vsebuje baterijeNo
Zeleno: maks. kon. vlage pri 25 °CR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm
Zeleno: maks. kon. vlage pri 43 °CR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.177 Kilogram
Neto masa0.144 Kilogram
Volume0.602 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428288972
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm