Sight glass, LLG 1145
027X0343
Product description: Liquid level glasses, Parts included: Welding nipple Extended
027X0343
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Deli priloženi | Welding nipple Extended |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ime izdelka | Sight glass |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | LLG |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Material Description | LLG 1145 F, 45" Liquid Level Glass |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Opis izdelka | Liquid level glasses |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Regionally specified kits |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Št. dokumenta SCIP | ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c |
| Temperaturni razpon [°C] | 30 °C |
| Vrsta izdelka | LLG 1145 |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 20.58 Kilogram |
| Neto masa | 0.007 Kilogram |
| Volume | 135.971 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428979726 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |