Sight glass, LLE
1100C-RN
Dolžina vstavka [in]: 2
1100C-RN
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina vstavka [in] | 2.000 in |
| Environment | Frost shield |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Ime izdelka | Sight glass |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Lens | Reflex |
| Material | Steel |
| Material Description | Level Eye |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Regionally specified kits |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Vrsta izdelka | LLE |
| Vrsta priključka | Square end |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.9 Kilogram |
| Neto masa | 0.9 Kilogram |
| Volume | 0.275 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428368315 |
| Proposition 65 | No significant risk |