Danfoss logo
MBT 5550, EN 175301, G1/2

Oddajnik temperature, MBT 5550, 80 mm, G

097U7150

Temperaturni razpon [°C]: -50 - 200, Velikost električnega priključka: Pg 9, Material zaščitne cevi: AISI 316 TI

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina vstavka [in]3.150 in
Dolžina vstavka [mm]80 mm
Električni priključekAngular connector
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaOddajnik temperature
Izhodni signalCurrent
Izhodni signal [mA] [Maks]20 mA
Izhodni signal [mA] [Min]4 mA
Količina v pakiranju13 kos
Maksimalna temperatura okolja [°C]85 °C
Maksimalna temperatura okolja [°F]185 °F
Material DescriptionSensor MBT 5550-0000-0080-11-120
Material priključkaStainless steel
Material priključkovStainless steel
Material zaščitne ceviAISI 316 TI
Meritveno območje [°C] [Maks]200 °C
Meritveno območje [°C] [Min]0 °C
Meritveno območje [°F] [Maks]392 °F
Meritveno območje [°F] [Min]32 °F
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Območje nastavitve pretvornika [°F] [Maks]392 °F
Območje nastavitvepretvornika [°C] [Maks]200 °C
Območje nastavitvepretvornika [°C] [Min]0 °C
Območje nastavitvepretvornika [°F] [Min]32 °F
Oznaka CEYes
Oznaka vrsteMBT MBT 5550-0000-0080-11-120
Premer zaščitne cevi [in]0.315 in
Premer zaščitne cevi [mm]8.0 mm
Procesni priključek, moški/ženskiMale
Karakteristika
Vrednost
Product lineSensing Solutions
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovTipala
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCE
Standard priključkaISO 228
Standard tipalnega elementaISO 60751
Standardni električni priključekEN 175301-803-A
Standardni procesni priključekISO 228-1-A
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
Temperaturni razpon [°C] [Maks]200 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min]-50 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]392 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-58 °F
Tipalni element [kos]1 kos
Toleranca tipalnega elementaRazred B
Upor tipalnega elementa [Ohm]1000 Ohm
Velikost električnega priključkaPg 9
Velikost procesnega priključka3/4
Vložek tipalaExchangeable
Vrsta izdelkaMBT 5550
Vrsta pretvornikaIntegrated
Vrsta priključkaG
Vrsta procesnega priključkaG
Vrsta tipalnega elementaPt
Vrsta vstavkaFixed
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP65

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.34 Kilogram
Neto masa0.29 Kilogram
Volume0.495 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424616861
Proposition 65No significant risk