Danfoss logo
080Z2837, 080Z2839, 080Z2840, 080Z2841, 080Z2842

DGS

080Z2842

Razpon hlad. [ppm], senzor1: 0 - 5000

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Deli priloženiCable glandsCalibration Cert
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
Frekvenca [Hz]50/60 Hz
Hladilna sredstvaR290
Ime izdelkaGas detecting sensor
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionGas Sensor - DGS-PE Propane + LED&Buzz
Napajalna napetost [V] AC [maks.]27 V
Napajalna napetost [V] AC [min.]21 V
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
OpremaBuzzer & Light
Poraba energije [A]0.25 A
Product lineElectronic Controllers and Services
Razpon hlad. [ppm], senzor1 [maks.]5000 ppm
Razpon hlad. [ppm], senzor1 [min.]0 ppm
Relativna vlažnost (RH) [%] [maks.]90 % RH
Karakteristika
Vrednost
Relativna vlažnost (RH) [%] [min.]15 % RH
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovTipala
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Spodnja mejaalarma [ppm] senzor 1800 ppm
Supply voltage [V] DC [max]29.00 V
Supply voltage [V] DC [min]19.00 V
Temperaturni razpon [°C] [Maks]60 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min]-30 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]140 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-22 °F
Vrsta izdelkaDGS
Vrsta senzorja 1Pellistor
Vsebuje baterijeNo
Zamik odziva [s]0 s
Zgornja mejaalarma [ppm] senzor 1800 ppm

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa386 Gram
Neto masa168 Gram
Karakteristika
Vrednost
Volume1.276 Liter
EAN/UPC5715162983324