Danfoss logo
080Z2837, 080Z2839, 080Z2840, 080Z2841, 080Z2842

DGS

080Z2837

Razpon hlad. [ppm], senzor1: 0 - 20000

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Deli priloženiCable glandsCalibration Cert
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
EU RoHS izjemeNo
Frekvenca [Hz]50/60 Hz
Hladilna tekočinaR744
Ime izdelkaGas detecting sensor
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionGas Sensor - DGS-IR CO2 + LED&Buzz
Napajalna napetost [V] AC [maks.]27 V
Napajalna napetost [V] AC [min.]21 V
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
OpremaBuzzer & Light
PFAS content [Yes/No]No
Poraba energije [A]0.25 A
Product lineElectronic Controllers and Services
Razpon hlad. [ppm], senzor1 [maks.]20000 ppm
Razpon hlad. [ppm], senzor1 [min.]0 ppm
Relativna vlažnost (RH) [%] [maks.]90 % RH
Karakteristika
Vrednost
Relativna vlažnost (RH) [%] [min.]15 % RH
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovTipala
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCEETL
Spodnja mejaalarma [ppm] senzor 15000 ppm
Supply voltage [V] DC [max]29.00 V
Supply voltage [V] DC [min]19.00 V
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-35 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]122 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-31 °F
Vrsta izdelkaDGS
Vrsta senzorja 1Infrared
Vsebuje baterijeNo
Zamik odziva [s]0 s
Zgornja mejaalarma [ppm] senzor 15000 ppm

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa373 Gram
Neto masa260 Gram
Karakteristika
Vrednost
Volume1.248 Liter
EAN/UPC5715162983140