Danfoss logo
080Z2830, 080Z2833, 080Z2834, 080Z2835, 080Z2836

DGS

080Z2835

Razpon hlad. [ppm], senzor1: 0 - 2000

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Deli priloženiCable glandsCalibration Cert
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
Frekvenca [Hz]50/60 Hz
Hladilna tekočinaR125R143aR32R404AR407CR410AR448AR452B
Ime izdelkaGas detecting sensor
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionGas Sensor - DGS-SC HFC gr.3
Napajalna napetost [V] AC [maks.]27 V
Napajalna napetost [V] AC [min.]21 V
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Poraba energije [A]0.25 A
Product lineElectronic Controllers and Services
Razpon hlad. [ppm], senzor1 [maks.]2000 ppm
Razpon hlad. [ppm], senzor1 [min.]0 ppm
Relativna vlažnost (RH) [%] [maks.]90 % RH
Relativna vlažnost (RH) [%] [min.]15 % RH
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovTipala
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCEETL
Spodnja mejaalarma [ppm] senzor 1500 ppm
Supply voltage [V] DC [max]29.00 V
Supply voltage [V] DC [min]19.00 V
Temperature range [°C] [max]60 °C
Temperature range [°C] [min]-35 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]140 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-31 °F
Vrsta izdelkaDGS
Vrsta senzorja 1Semiconductor
Vsebuje baterijeNo
Zamik odziva [s]0 s
Zgornja mejaalarma [ppm] senzor 1500 ppm

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.362 Kilogram
Neto masa0.263 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume1.23 Liter
EAN/UPC5715162982877