DGS
080Z2834
Razpon hlad. [ppm], senzor1: 0 - 2000
080Z2834
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Deli priloženi | Cable glandsCalibration Cert |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | No |
| Frekvenca [Hz] | 50/60 Hz |
| Hladilna tekočina | R134aR407AR407FR417AR422AR422DR427AR438AR449AR450A |
| Ime izdelka | Gas detecting sensor |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Material Description | Gas Sensor - DGS-SC HFC gr.2 |
| Napajalna napetost [V] AC [maks.] | 27 V |
| Napajalna napetost [V] AC [min.] | 21 V |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Poraba energije [A] | 0.25 A |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Razpon hlad. [ppm], senzor1 [maks.] | 2000 ppm |
| Razpon hlad. [ppm], senzor1 [min.] | 0 ppm |
| Relativna vlažnost (RH) [%] [maks.] | 90 % RH |
| Relativna vlažnost (RH) [%] [min.] | 15 % RH |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Tipala |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | CEETL |
| Spodnja mejaalarma [ppm] senzor 1 | 500 ppm |
| Supply voltage [V] DC [max] | 29.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 19.00 V |
| Temperature range [°C] [max] | 60 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -35 °C |
| Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 140 °F |
| Temperaturni razpon [°F] [Min] | -31 °F |
| Vrsta izdelka | DGS |
| Vrsta senzorja 1 | Semiconductor |
| Vsebuje baterije | No |
| Zamik odziva [s] | 0 s |
| Zgornja mejaalarma [ppm] senzor 1 | 500 ppm |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 375 Gram |
| Neto masa | 263 Gram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 1.23 Liter |
| EAN/UPC | 5715162982853 |