Danfoss logo
080Z2831

DGS

080Z2831

Razpon hlad. [ppm], senzor1: 0 - 20000

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Deli priloženiCable glandsCalibration Cert
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
Frekvenca [Hz]50/60 Hz
Hladilna tekočinaR744
Ime izdelkaGas detecting sensor
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionGas Sensor - DGS-IR CO2 - 5m
Napajalna napetost [V] AC [maks.]27 V
Napajalna napetost [V] AC [min.]21 V
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Poraba energije [A]0.25 A
Product lineElectronic Controllers and Services
Različica senzorja za zaznavanje plinaR744
Razpon hlad. [ppm], senzor1 [maks.]20000 ppm
Razpon hlad. [ppm], senzor1 [min.]0 ppm
Relativna vlažnost (RH) [%] [maks.]90 % RH
Relativna vlažnost (RH) [%] [min.]15 % RH
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovTipala
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCEETL
Spodnja mejaalarma [ppm] senzor 15000 ppm
Supply voltage [V] DC [max]29.00 V
Supply voltage [V] DC [min]19.00 V
Temperaturni razpon [°C] [Maks]50 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min]-35 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]122 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-31 °F
Vrsta izdelkaDGS
Vrsta senzorja 1Infrared
Vsebuje baterijeNo
Zamik odziva [s]0 s
Zgornja mejaalarma [ppm] senzor 15000 ppm

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa673 Gram
Neto masa579 Gram
Karakteristika
Vrednost
Volume3.92 Liter
EAN/UPC5715162982792