Danfoss logo
Pressure transmitter, M12 x 1, 7-16/20 UNF female

Pressure transmitter, DST P310, -1 bar - 59 bar, -14.5 psi - 855.5 psi

076G4011

Pressure reference: Sealed gauge, Output signal: Ratio metric, Electrical connection: M12 x 1, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 7/16-20, Specification key: DST P310-9536-E3BF08-0 I/28

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
– napajanjePin 4
+ izhodPin 3
+ napajanjePin 1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključekM12 x 1
Električni priključki, moški/ženskiMale
Enak izdelek076G1038
EU RoHS izjeme6(c)
Fault signal level2.00
High Clipping Level99.00
Ime izdelkaPressure transmitter
Ime izdelka v dokumentu SCIPDST P300
Izhodni signalRatio metric
Količina v pakiranju28 pc
Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks]40 °C
Kompenzirano temp. območje [°C] [Min]-30 °C
Kompenzirano temp. območje [°F] [Maks]176 °F
Kompenzirano temp. območje [°F] [Min]32 °F
Low Clipping level4.00
Maks. čas za odziv [ms]2 ms
Maksimalna tlačna preobremenitev [bar]360.0 bar
Material DescriptionSensor DST P310-9536-E3BF08-0 I/28
Natančnost, maksimalna +/- FS [%]1.00 %
Natančnost, običajna +/- FS [%]0.5 %
Oblika pakiranjaIndustrial pack
Opombe o tlačnem priključkuFlare 1/4 in w/ valvedepressor
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Product lineSensing Solutions
Ratiometrično, napajalna napetost [%] [Maks]90.0 %
Ratiometrično, napajalna napetost [%] [Min]10.0 %
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]85 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Karakteristika
Vrednost
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]185 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Razpon tlaka [bar] [Maks]59.00 bar
Razpon tlaka [bar] [Min]-1.00 bar
Razpon tlaka [psi] [Maks]855.50 psi
Razpon tlaka [psi] [Min]-14.50 psi
Samo po sebi varnoNo
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Sklic tlačne enoteSealed gauge
Skupina izdelkovSensors
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeC UL US UL RecognizedCE
Specifikacijski ključDST P310-9536-E3BF08-0 I/28
Splakovalna diafragmaNo
Srednje območje temperature [°C] [Maks]125 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-40 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]257 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]-40 °F
Št. dokumenta SCIPcad3914f-8db1-488c-b0ad-3a20ac1ebb41
Standard tlačnega priključkaISO 8434-1
Standard za pridobitev soglasjaE31024
Standardni električni priključekIEC 61076-2-101
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Tlačni priključek HEX [mm]17.0 mm
Tlak, moški/ženskiFemale
Velikost električnega priključka4 pin
Velikost tlačnega priključka7/16-20
Vrsta izdelkaDST P310
Vrsta tlačnega priključkaUNF
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP67

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.116 Kilogram
Neto masa0.106 Kilogram
Volume0.251 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255016762
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm