Danfoss logo
Pressure transmitter, No plug, G3/8

Pressure transmitter, DST P310, -1 bar - 59 bar, -14.5 psi - 855.5 psi

076G1014

Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 3/8, Specifikacijski ključ: DST P310-N636-A0AB06-0

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
– skupniPin 2
+ izhodPin 3
+ napajanjePin 1
Blažilnik impulzaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključekAngular connector
Električni priključki, moški/ženskiMale
EU RoHS izjeme6(c)
Fault signal level2.00
High Clipping Level99.00
Ime izdelkaPressure transmitter
Ime izdelka v dokumentu SCIPDST P300
Izhodni signalRatio metric
Količina v pakiranju20 kos
Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks]120 °C
Kompenzirano temp. območje [°C] [Min]-40 °C
Kompenzirano temp. območje [°F] [Maks]248 °F
Kompenzirano temp. območje [°F] [Min]-40 °F
Low Clipping level4.00
Maks. čas za odziv [ms]4 ms
Maksimalna tlačna preobremenitev [bar]354.0 bar
Material DescriptionSensor DST P310-N636-A0AB06-0
Nastavljiva ničelna točka in razponNo
Natančnost, maksimalna +/- FS [%]1.00 % RH
Natančnost, običajna +/- FS [%]0.5 % RH
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Product lineSensing Solutions
Ratiometrično, napajalna napetost [%] [Maks]90.0 % RH
Ratiometrično, napajalna napetost [%] [Min]10.0 % RH
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]120 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Karakteristika
Vrednost
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]248 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Razpon tlaka [bar] [Maks]59.00 bar
Razpon tlaka [bar] [Min]-1.00 bar
Razpon tlaka [psi] [Maks]855.50 psi
Razpon tlaka [psi] [Min]-14.50 psi
Samo po sebi varnoNo
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Sklic tlačne enoteSealed gauge
Skupina izdelkovTipala
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeATEXC UL US UL RecognizedCE
Specifikacijski ključDST P310-N636-A0AB06-0
Splakovalna diafragmaNo
Srednje območje temperature [°C] [Maks]120 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-40 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]248 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]-40 °F
Št. dokumenta SCIPcad3914f-8db1-488c-b0ad-3a20ac1ebb41
Standard tlačnega priključkaEN 837
Standard za pridobitev soglasjaE227388E31024
Standardni električni priključekEN 175301-803-A
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Tlak, moški/ženskiMale
Velikost električnega priključka4 pin
Velikost tlačnega priključka3/8
Vrsta izdelkaDST P310
Vrsta tlačnega priključkaG
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP65

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.153 Kilogram
Neto masa0.135 Kilogram
Volume0.253 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162442586
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm