Danfoss logo
Pressure Transmitter, DST P110, Round Packard, Solder tube

Pressure transmitter, DST P110, 0 bar - 35 bar, 0 psi - 507.5 psi

075G4277

Specifikacijski ključ: DST P110-2536-C2EB07-0

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
– skupniPin A
+ izhodPin C
+ napajanjePin B
Blažilnik impulzaNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Electrical Connector Colorblack
Električni priključekRound Packard Metri-Pack
Enak izdelek075G1352
EU RoHS izjemeNo
Fault signal level97.00
High Clipping Level95.00
Ime izdelkaPressure transmitter
Izhodni signalRatio metric
Količina v pakiranju55 kos
Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks]135 °C
Kompenzirano temp. območje [°C] [Min]-40 °C
Low Clipping level5.00
Maks. čas za odziv [ms]2 ms
Maksimalna tlačna preobremenitev [bar]140.0 bar
Maksimalna tlačna preobremenitev [psi]2030 psi
Material DescriptionSensor DST P110 Ratio 0 - 35 bar SG
Material ohišja304L
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Product lineSensing Solutions
Ratiometrično, napajalna napetost [%] [Maks]90.0 % RH
Ratiometrično, napajalna napetost [%] [Min]10.0 % RH
Karakteristika
Vrednost
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]125 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon tlaka [bar] [Maks]35.00 bar
Razpon tlaka [bar] [Min]0.00 bar
Razpon tlaka [psi] [Maks]507.50 psi
Razpon tlaka [psi] [Min]0.00 psi
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Sklic tlačne enoteSealed gauge
Skupina izdelkovTipala
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeC UL US UL RecognizedCE
Specifikacijski ključDST P110-2536-C2EB07-0
Srednje območje temperature [°C] [Maks]135 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-40 °C
Standard tlačnega priključkaFor solder tube
Standardni električni priključek150.2 SERIES
Supply voltage [V] DC5.00 V
TEB znotraj CTR ±FS [%]3.00 % RH
Tlačni priključek HEX [mm]27.0 mm
Tlak, moški/ženskiMale
Velikost električnega priključka3 pin
Velikost tlačnega priključkaSolder tube
Vrsta izdelkaDST P110
Vrsta tlačnega priključkaSolder, ODM
Vsebuje baterijeNo
Wetted part material304L/316L
Zaščitaohišja IPIP69K

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.072 Kilogram
Neto masa0.058 Kilogram
Volume0.175 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255148548
Proposition 65No significant risk