Pressure transmitter, DST P110, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi
075G4269
Električni priključek: M12 x 1, Vrsta tlačnega priključka: UNF, Velikost tlačnega priključka: 7/16-20, Specifikacijski ključ: DST P110-2631-A5BF08-0
075G4269
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| – skupni | Pin 3 |
| + napajanje | Pin 1 |
| Blažilnik impulza | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Electrical Connector Color | black |
| Električni priključek | M12 x 1 |
| Enak izdelek | 075G1337 |
| EU RoHS izjeme | No |
| High Clipping Level | 20.50 |
| Ime izdelka | Pressure transmitter |
| Izhodni signal | Current |
| Izhodni signal [mA] [Maks] | 20 mA |
| Izhodni signal [mA] [Min] | 4 mA |
| Količina v pakiranju | 60 kos |
| Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks] | 80 °C |
| Kompenzirano temp. območje [°C] [Min] | -40 °C |
| Low Clipping level | 3.80 |
| Maks. čas za odziv [ms] | 2 ms |
| Maksimalna tlačna preobremenitev [bar] | 160.0 bar |
| Maksimalna tlačna preobremenitev [psi] | 2320 psi |
| Material Description | Sensor DST P110 4-20mA(0-40 bar SG) |
| Material ohišja | 304L |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | Yes |
| Product line | Sensing Solutions |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 85 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Razpon tlaka [bar] [Maks] | 40.00 bar |
| Razpon tlaka [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Razpon tlaka [psi] [Maks] | 580.00 psi |
| Razpon tlaka [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Sklic tlačne enote | Sealed gauge |
| Skupina izdelkov | Tipala |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | C UL US UL RecognizedCE |
| Specifikacijski ključ | DST P110-2631-A5BF08-0 |
| Srednje območje temperature [°C] [Maks] | 100 °C |
| Srednje območje temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Standard tlačnega priključka | SAE J513 45° flare |
| Standardni električni priključek | IEC 60947-5-2(1997) |
| Supply voltage [V] DC [max] | 28.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 8.00 V |
| TEB znotraj CTR ±FS [%] | 2.00 % RH |
| Tlačni priključek HEX [mm] | 27.0 mm |
| Tlak, moški/ženski | Female |
| Velikost električnega priključka | 4 pin |
| Velikost tlačnega priključka | 7/16-20 |
| Vrsta izdelka | DST P110 |
| Vrsta tlačnega priključka | UNF |
| Vsebuje baterije | No |
| Wetted part material | 304L/316L |
| Zaščitaohišja IP | IP67 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.071 Kilogram |
| Neto masa | 0.058 Kilogram |
| Volume | 0.086 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255124146 |
| Proposition 65 | No significant risk |