Danfoss logo
Pressure Transmitter, DST P110, Round Packard, Solder tube

Pressure transmitter, DST P110, 0 bar - 33 bar, 0 psi - 478.62 psi

075G4260

Specifikacijski ključ: DST P110-BT26-C2EB07-0

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
– skupniPin A
+ izhodPin C
+ napajanjePin B
Blažilnik impulzaNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Electrical Connector Colorblack
Električni priključekRound Packard Metri-Pack
Enak izdelek075G1328
EU RoHS izjemeNo
Fault signal level0.00
High Clipping Level92.00
Ime izdelkaPressure transmitter
Izhodni signalRatio metric
Količina v pakiranju55 kos
Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks]135 °C
Kompenzirano temp. območje [°C] [Min]-40 °C
Low Clipping level8.00
Maks. čas za odziv [ms]2 ms
Maksimalna tlačna preobremenitev [bar]132.0 bar
Maksimalna tlačna preobremenitev [psi]1914 psi
Material DescriptionSensor DST P110 Ratio 0 - 33 bar Abs
Material ohišja304L
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Product lineSensing Solutions
Ratiometrično, napajalna napetost [%] [Maks]90.0 % RH
Ratiometrično, napajalna napetost [%] [Min]10.0 % RH
Karakteristika
Vrednost
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]125 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon tlaka [bar] [Maks]33.00 bar
Razpon tlaka [bar] [Min]0.00 bar
Razpon tlaka [psi] [Maks]478.62 psi
Razpon tlaka [psi] [Min]0.00 psi
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Sklic tlačne enoteAbsolute
Skupina izdelkovTipala
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeC UL US UL RecognizedCE
Specifikacijski ključDST P110-BT26-C2EB07-0
Srednje območje temperature [°C] [Maks]135 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-40 °C
Standard tlačnega priključkaFor solder tube
Standardni električni priključek150.2 SERIES
Supply voltage [V] DC5.00 V
TEB znotraj CTR ±FS [%]3.00 % RH
Tlačni priključek HEX [mm]27.0 mm
Tlak, moški/ženskiMale
Velikost električnega priključka3 pin
Velikost tlačnega priključkaSolder tube
Vrsta izdelkaDST P110
Vrsta tlačnega priključkaSolder, ODM
Vsebuje baterijeNo
Wetted part material304L/316L
Zaščitaohišja IPIP69K

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.069 Kilogram
Neto masa0.059 Kilogram
Volume0.086 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255100621
Proposition 65No significant risk