Danfoss logo
DST_P140_Round Packard

Pressure transmitter, DST P110, -1 bar - 49 bar, -14.5 psi - 710.5 psi

075G4161

Vrsta tlačnega priključka: NPT, Velikost tlačnega priključka: 1/4-18, Specifikacijski ključ: DST P110-T136-C2AC04-0

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
– skupniPin A
+ napajanjePin B
Blažilnik impulzaNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Electrical Connector Colorblack
Električni priključekRound Packard Metri-Pack
Enak izdelek075G1202
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaPressure transmitter
Izhodni signalCurrent
Izhodni signal [mA] [Maks]20 mA
Izhodni signal [mA] [Min]4 mA
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju60 kos
Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks]100 °C
Kompenzirano temp. območje [°C] [Min]-40 °C
Maks. čas za odziv [ms]2 ms
Maksimalna tlačna preobremenitev [bar]200.0 bar
Maksimalna tlačna preobremenitev [psi]2900 psi
Material DescriptionSensor DST P110 4-20mA(-1 - 49bar SG)
Material ohišja304L
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Product lineSensing Solutions
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]85 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Karakteristika
Vrednost
Razpon tlaka [bar] [Maks]49.00 bar
Razpon tlaka [bar] [Min]-1.00 bar
Razpon tlaka [psi] [Maks]710.50 psi
Razpon tlaka [psi] [Min]-14.50 psi
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Sklic tlačne enoteSealed gauge
Skupina izdelkovTipala
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeC UL US UL RecognizedCE
Specifikacijski ključDST P110-T136-C2AC04-0
Srednje območje temperature [°C] [Maks]100 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-40 °C
Standard tlačnega priključkaANSI B1.20.1
Standardni električni priključek150.2 SERIES
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
TEB znotraj CTR ±FS [%]2.50 % RH
Tlačni priključek HEX [mm]27.0 mm
Tlak, moški/ženskiMale
Velikost električnega priključka3 pin
Velikost tlačnega priključka1/4-18
Vrsta izdelkaDST P110
Vrsta tlačnega priključkaNPT
Vsebuje baterijeNo
Wetted part material304L/316L
Zaščitaohišja IP6769K

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.067 Kilogram
Neto masa0.055 Kilogram
Volume0.165 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162460450
Proposition 65No significant risk