Danfoss logo
DST P110_Low_female flare_upwards

Pressure transmitter, DST P110, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi

075G4115

Vrsta tlačnega priključka: UNF, Velikost tlačnega priključka: 7/16-20, Specifikacijski ključ: DST P110-DH31-LBBF08-0

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
– skupniPin A
+ napajanjePin B
Blažilnik impulzaNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Electrical Connector ColorGreen
Električni priključekRound Packard Metri-Pack
Enak izdelek075G1139
EU RoHS izjemeNo
Fault signal level3.00
High Clipping Level21.50
Ime izdelkaPressure transmitter
Izhodni signalCurrent
Izhodni signal [mA] [Maks]20 mA
Izhodni signal [mA] [Min]4 mA
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju60 kos
Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks]100 °C
Kompenzirano temp. območje [°C] [Min]-40 °C
Low Clipping level3.80
Maks. čas za odziv [ms]2 ms
Maksimalna tlačna preobremenitev [bar]51.0 bar
Maksimalna tlačna preobremenitev [psi]740 psi
Material DescriptionSensor DST P110 4-20mA (-1-12bar SG)
Material ohišja304L
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Product lineSensing Solutions
Karakteristika
Vrednost
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]85 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon tlaka [bar] [Maks]12.00 bar
Razpon tlaka [bar] [Min]-1.00 bar
Razpon tlaka [psi] [Maks]174.00 psi
Razpon tlaka [psi] [Min]-14.50 psi
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Sklic tlačne enoteSealed gauge
Skupina izdelkovTipala
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeC UL US UL RecognizedCE
Specifikacijski ključDST P110-DH31-LBBF08-0
Srednje območje temperature [°C] [Maks]100 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-40 °C
Standard tlačnega priključkaSAE J513 45° flare
Standardni električni priključek150.2 SERIES
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
TEB znotraj CTR ±FS [%]2.50 % RH
Tlačni priključek HEX [mm]27.0 mm
Tlak, moški/ženskiFemale
Velikost električnega priključka3 pin
Velikost tlačnega priključka7/16-20
Vrsta izdelkaDST P110
Vrsta tlačnega priključkaUNF
Vsebuje baterijeNo
Wetted part material304L/316L
Zaščitaohišja IPIP69K

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.074 Kilogram
Neto masa0.062 Kilogram
Volume0.086 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424598495
Proposition 65No significant risk