Danfoss logo
Pressure transmitter DST P1XX, M12x1, 7/16-20 UNF

Pressure transmitter, DST P110, 0 bar - 30 bar, 0 psi - 435 psi

075G4069

Električni priključek: M12 x 1, Vrsta tlačnega priključka: UNF, Velikost tlačnega priključka: 7/16-20, Specifikacijski ključ: DST P110-C831-A5BF08-0

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
– skupniPin 3
+ napajanjePin 1
Blažilnik impulzaNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Electrical Connector Colorblack
Električni priključekM12 x 1
Enak izdelek075G1092
EU RoHS izjemeNo
Fault signal level21.50
High Clipping Level20.00
Ime izdelkaPressure transmitter
Izhodni signalCurrent
Izhodni signal [mA] [Maks]20 mA
Izhodni signal [mA] [Min]4 mA
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju60 kos
Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks]80 °C
Kompenzirano temp. območje [°C] [Min]-40 °C
Low Clipping level4.00
Maks. čas za odziv [ms]2 ms
Maksimalna tlačna preobremenitev [bar]120.0 bar
Maksimalna tlačna preobremenitev [psi]1740 psi
Material DescriptionSensor DST P110 4-20mA(0-30 bar SG)
Material ohišja304L
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Karakteristika
Vrednost
Product lineSensing Solutions
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]85 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon tlaka [bar] [Maks]30.00 bar
Razpon tlaka [bar] [Min]0.00 bar
Razpon tlaka [psi] [Maks]435.00 psi
Razpon tlaka [psi] [Min]0.00 psi
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Sklic tlačne enoteSealed gauge
Skupina izdelkovTipala
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeC UL US UL RecognizedCE
Specifikacijski ključDST P110-C831-A5BF08-0
Srednje območje temperature [°C] [Maks]100 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-40 °C
Standard tlačnega priključkaSAE J513 45° flare
Standardni električni priključekIEC 61076-2-101
TEB znotraj CTR ±FS [%]2.00 % RH
Tlačni priključek HEX [mm]27.0 mm
Tlak, moški/ženskiFemale
Velikost električnega priključka4 pin
Velikost tlačnega priključka7/16-20
Vrsta izdelkaDST P110
Vrsta tlačnega priključkaUNF
Vsebuje baterijeNo
Wetted part material304L/316L
Zaščitaohišja IPIP67

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.071 Kilogram
Neto masa0.058 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424589585
Proposition 65No significant risk