Danfoss logo
Pressure Transmitter, DST P110, Round Packard, Solder tube

Pressure transmitter, DST P110, 0 bar - 30 bar, 0 psi - 435 psi

075G4050

Specifikacijski ključ: DST P110-C836-C2EB07-0

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
– skupniPin A
+ izhodPin C
+ napajanjePin B
Blažilnik impulzaNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Electrical Connector ColorBlack
Električni priključekRound Packard Metri-Pack
Enak izdelek075G1071
EU RoHS izjemeNo
Fault signal level2.00
High Clipping Level99.00
Ime izdelkaPressure transmitter
Izhodni signalRatio metric
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju55 kos
Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks]125 °C
Kompenzirano temp. območje [°C] [Min]-40 °C
Low Clipping level4.00
Maks. čas za odziv [ms]2 ms
Maksimalna tlačna preobremenitev [bar]120.0 bar
Maksimalna tlačna preobremenitev [psi]1740 psi
Material DescriptionSensor DST P110 (0-30bar SG) Solder tube
Material ohišja304L
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Product lineSensing Solutions
Ratiometrično, napajalna napetost [%] [Maks]90.0 % RH
Karakteristika
Vrednost
Ratiometrično, napajalna napetost [%] [Min]10.0 % RH
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]125 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon tlaka [bar] [Maks]30.00 bar
Razpon tlaka [bar] [Min]0.00 bar
Razpon tlaka [psi] [Maks]435.00 psi
Razpon tlaka [psi] [Min]0.00 psi
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Sklic tlačne enoteSealed gauge
Skupina izdelkovTipala
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeC UL US UL RecognizedCE
Specifikacijski ključDST P110-C836-C2EB07-0
Srednje območje temperature [°C] [Maks]135 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-40 °C
Standard tlačnega priključkaFor solder tube
Standardni električni priključek150.2 SERIES
Supply voltage [V] DC5.00 V
TEB znotraj CTR ±FS [%]2.50 % RH
Tlačni priključek HEX [mm]27.0 mm
Tlak, moški/ženskiMale
Velikost električnega priključka3 pin
Velikost tlačnega priključkaSolder tube
Vrsta izdelkaDST P110
Vrsta tlačnega priključkaSolder, ODM
Vsebuje baterijeNo
Wetted part material304L/316L
Zaščitaohišja IPIP69K

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.072 Kilogram
Neto masa0.058 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424050184
Proposition 65No significant risk