Pressure transmitter, DST P110, 0 bar - 32 bar, 0 psi - 464 psi
075G4019
Vrsta tlačnega priključka: UNF, Velikost tlačnega priključka: 7/16-20, Specifikacijski ključ: DST P110-K336-C2BF08-0
075G4019
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| – skupni | Pin A |
| + izhod | Pin C |
| + napajanje | Pin B |
| Blažilnik impulza | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Electrical Connector Color | black |
| Električni priključek | Round Packard Metri-Pack |
| Enak izdelek | 075G1036 |
| EU RoHS izjeme | No |
| Fault signal level | 2.00 |
| High Clipping Level | 99.00 |
| Ime izdelka | Pressure transmitter |
| Izhodni signal | Ratio metric |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Količina v pakiranju | 60 kos |
| Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks] | 125 °C |
| Kompenzirano temp. območje [°C] [Min] | -40 °C |
| Low Clipping level | 4.00 |
| Maks. čas za odziv [ms] | 2 ms |
| Maksimalna tlačna preobremenitev [bar] | 128.0 bar |
| Maksimalna tlačna preobremenitev [psi] | 1856 psi |
| Material Description | Sensor DST P110 Ratio(0 to 32 bar SG) |
| Material ohišja | 304L |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | Yes |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Product line | Sensing Solutions |
| Ratiometrično, napajalna napetost [%] [Maks] | 90.0 % RH |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Ratiometrično, napajalna napetost [%] [Min] | 10.0 % RH |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 125 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
| Razpon tlaka [bar] [Maks] | 32.00 bar |
| Razpon tlaka [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Razpon tlaka [psi] [Maks] | 464.00 psi |
| Razpon tlaka [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Sklic tlačne enote | Sealed gauge |
| Skupina izdelkov | Tipala |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | CE |
| Specifikacijski ključ | DST P110-K336-C2BF08-0 |
| Srednje območje temperature [°C] [Maks] | 135 °C |
| Srednje območje temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Standard tlačnega priključka | SAE J513 45° flare |
| Standardni električni priključek | 150.2 SERIES |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| TEB znotraj CTR ±FS [%] | 3.00 % RH |
| Tlačni priključek HEX [mm] | 27.0 mm |
| Tlak, moški/ženski | Female |
| Velikost električnega priključka | 3 pin |
| Velikost tlačnega priključka | 7/16-20 |
| Vrsta izdelka | DST P110 |
| Vrsta tlačnega priključka | UNF |
| Vsebuje baterije | No |
| Wetted part material | 304L 316L |
| Zaščitaohišja IP | IP69K |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.074 Kilogram |
| Neto masa | 0.062 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162377680 |
| Proposition 65 | No significant risk |