Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P110, Round Packard, high, female flare, Upwards

Pressure transmitter, DST P110, -1 bar - 49 bar, -14.5 psi - 710.5 psi

075G1080

Vrsta tlačnega priključka: UNF, Velikost tlačnega priključka: 7/16-20, Specifikacijski ključ: DST P110-T136-C2BF08-0

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
– skupniPin A
+ izhodPin C
+ napajanjePin B
Blažilnik impulzaNo
Cable length (EF000536)0
Connection (EF000443)External thread flare (UNF)
Degree of protection (IP) (EF005474)IP69K
Depth (EF000049)66
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Electrical connection (EF003701)Other
Electrical Connector ColorBlack
Električni priključekRound Packard Metri-Pack
Enak izdelek075G4058
EU RoHS izjemeNo
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Fault signal level2.00
Feed pressure (EF020276)49.00
Flange compression class (EF020149)Other
Height (EF000040)32
High Clipping Level99.00
Ime izdelkaPressure transmitter
Izhodni signalRatio metric
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju64 kos
Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks]120 °C
Kompenzirano temp. območje [°C] [Min]-40 °C
Low Clipping level4.00
Maks. čas za odziv [ms]2 ms
Maksimalna tlačna preobremenitev [bar]200.0 bar
Maksimalna tlačna preobremenitev [psi]2900 psi
Material DescriptionSensor DST P110 Ratio(-1-49 bar SG)
Material ohišja304L
Max. overpressure (EF022533)200.0
Measuring element (EF021417)Piezo
Measuring range (EF001836)-1.00-49.00
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Output signal (EF000506)Other
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Product lineSensing Solutions
Ratiometrično, napajalna napetost [%] [Maks]90.0 % RH
Karakteristika
Vrednost
Ratiometrično, napajalna napetost [%] [Min]10.0 % RH
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]125 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon tlaka [bar] [Maks]49.00 bar
Razpon tlaka [bar] [Min]-1.00 bar
Razpon tlaka [psi] [Maks]710.50 psi
Razpon tlaka [psi] [Min]-14.50 psi
Readable (EF024476)FALSE
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Sklic tlačne enoteSealed gauge
Skupina izdelkovTipala
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeC UL US UL RecognizedCE
Specifikacijski ključDST P110-T136-C2BF08-0
Srednje območje temperature [°C] [Maks]135 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-40 °C
Standard tlačnega priključkaSAE J513 45° flare
Standardni električni priključek150.2 SERIES
Suitable for air (EF021466)TRUE
Suitable for ammonia (EF021671)TRUE
Suitable for gases (EF007249)TRUE
Suitable for glycol (EF002310)TRUE
Suitable for oil (EF021672)TRUE
Suitable for steam (EF020335)TRUE
Suitable for water (EF020334)TRUE
Supply voltage [V] DC5.00 V
TEB znotraj CTR ±FS [%]3.00 % RH
Thread size (EF022694)Other
Tlačni priključek HEX [mm]27.0 mm
Tlak, moški/ženskiFemale
Velikost električnega priključka3 pin
Velikost tlačnega priključka7/16-20
Vrsta izdelkaDST P110
Vrsta tlačnega priključkaUNF
Vsebuje baterijeNo
Wetted part material304L/316L
Width (EF000008)38
With display (EF000458)FALSE
With temperature sensor (EF006034)TRUE
Zaščitaohišja IPIP69K

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.072 Kilogram
Neto masa0.062 Kilogram
Volume0.086 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424162634
Proposition 65No significant risk