Danfoss logo
Pressure Transmitter, DST P070, Ground packard, green, Solder tube

Pressure transmitter, DST P070, -0.8 bar - 10 bar, -11.6 psi - 145 psi

074G4025

Specifikacijski ključ: DST P070 MA-0,80-10BAR SG I/64

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
– skupniPin A
+ napajanjePin B
Blažilnik impulzaNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Electrical Connector ColorGreen
Električni priključekRound Packard Metri-Pack
Enak izdelekNONE
EU RoHS izjeme7(a)7(c)-I
High Clipping Level20.50
Ime izdelkaPressure transmitter
Ime izdelka v dokumentu SCIPDST P070
Izhodni signalCurrent
Izhodni signal [mA] [Maks]20 mA
Izhodni signal [mA] [Min]4 mA
Količina v pakiranju64 kos
Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks]125 °C
Kompenzirano temp. območje [°C] [Min]-40 °C
Low Clipping level3.80
Maks. čas za odziv [ms]2 ms
Maksimalna tlačna preobremenitev [bar]20.0 bar
Maksimalna tlačna preobremenitev [psi]300 psi
Material DescriptionSensor DST P070 mA -0,80-10bar SG I/64
Material ohišja304L
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Product lineSensing Solutions
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]85 °C
Karakteristika
Vrednost
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon tlaka [bar] [Maks]10.00 bar
Razpon tlaka [bar] [Min]-0.80 bar
Razpon tlaka [psi] [Maks]145.00 psi
Razpon tlaka [psi] [Min]-11.60 psi
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Sklic tlačne enoteSealed gauge
Skupina izdelkovTipala
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeC UL US UL RecognizedCE
Specifikacijski ključDST P070 MA-0,80-10BAR SG I/64
Srednje območje temperature [°C] [Maks]135 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-40 °C
Št. dokumenta SCIP8dfe6f25-e974-4313-ac51-cfbcd9bdb573
Standard tlačnega priključkaFor solder tube
Standardni električni priključek150.2 SERIES
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
TEB znotraj CTR ±FS [%]2.00 % RH
Tlak, moški/ženskiMale
Velikost električnega priključka2 pin
Velikost tlačnega priključkaSolder tube
Vrsta izdelkaDST P070
Vrsta tlačnega priključkaSolder, ODM
Vsebuje baterijeNo
Wetted part material304L/other
Zaščitaohišja IPIP67

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa25 Gram
Neto masa20 Gram
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255162636
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm