Pressure transmitter, DST P070, 0 bar - 30 bar, 435 psi
074G4024
Specifikacijski ključ: DST P070 MA 0-30BAR SG I/64
074G4024
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| – skupni | Pin A |
| + napajanje | Pin B |
| Blažilnik impulza | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Electrical Connector Color | black |
| Električni priključek | Round Packard Metri-Pack |
| Enak izdelek | NONE |
| EU RoHS izjeme | 7(a)7(c)-I |
| High Clipping Level | 20.50 |
| Ime izdelka | Pressure transmitter |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | DST P070 |
| Izhodni signal | Current |
| Izhodni signal [mA] [Maks] | 20 mA |
| Izhodni signal [mA] [Min] | 4 mA |
| Količina v pakiranju | 64 kos |
| Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks] | 125 °C |
| Kompenzirano temp. območje [°C] [Min] | -40 °C |
| Low Clipping level | 3.80 |
| Maks. čas za odziv [ms] | 2 ms |
| Maksimalna tlačna preobremenitev [bar] | 60.0 bar |
| Maksimalna tlačna preobremenitev [psi] | 870 psi |
| Material Description | Sensor DST P070 mA 0-30bar SG I/64 |
| Material ohišja | 304L |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | Yes |
| Product line | Sensing Solutions |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 85 °C |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
| Razpon tlaka [bar] [Maks] | 30.00 bar |
| Razpon tlaka [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Razpon tlaka [psi] | 435.00 psi |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Sklic tlačne enote | Sealed gauge |
| Skupina izdelkov | Tipala |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | C UL US UL RecognizedCE |
| Specifikacijski ključ | DST P070 MA 0-30BAR SG I/64 |
| Srednje območje temperature [°C] [Maks] | 135 °C |
| Srednje območje temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Št. dokumenta SCIP | 8dfe6f25-e974-4313-ac51-cfbcd9bdb573 |
| Standard tlačnega priključka | For solder tube |
| Standardni električni priključek | 150.2 SERIES |
| Supply voltage [V] DC [max] | 28.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 8.00 V |
| TEB znotraj CTR ±FS [%] | 2.00 % RH |
| Tlak, moški/ženski | Male |
| Velikost električnega priključka | 2 pin |
| Velikost tlačnega priključka | Solder tube |
| Vrsta izdelka | DST P070 |
| Vrsta tlačnega priključka | Solder, ODM |
| Vsebuje baterije | No |
| Wetted part material | 304L/other |
| Zaščitaohišja IP | IP67 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 25 Gram |
| Neto masa | 20 Gram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255162612 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |