Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P070, Round packard, solder tube

Pressure transmitter, DST P070, 0 bar - 35 bar, 0 psi - 507.5 psi

074G4015

Specifikacijski ključ: DST P070 RATIO 0-35BAR SG I/64

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
– skupniPin A
+ izhodPin C
+ napajanjePin B
Blažilnik impulzaNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Electrical Connector ColorBlack
Električni priključekRound Packard Metri-Pack
Enak izdelekNONE
EU RoHS izjeme7(a)7(c)-I
Ime izdelkaPressure transmitter
Ime izdelka v dokumentu SCIPDST P070
Izhodni signalRatio metric
Količina v pakiranju64 kos
Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks]125 °C
Kompenzirano temp. območje [°C] [Min]-40 °C
Maks. čas za odziv [ms]2 ms
Maksimalna tlačna preobremenitev [bar]105.0 bar
Maksimalna tlačna preobremenitev [psi]1523 psi
Material DescriptionSensor DST P070 Ratio 0-35bar SG I/64
Material ohišja304L
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product lineSensing Solutions
Ratiometrično, napajalna napetost [%] [Maks]90.0 % RH
Ratiometrično, napajalna napetost [%] [Min]10.0 % RH
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]85 °C
Karakteristika
Vrednost
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon tlaka [bar] [Maks]35.00 bar
Razpon tlaka [bar] [Min]0.00 bar
Razpon tlaka [psi] [Maks]507.50 psi
Razpon tlaka [psi] [Min]0.00 psi
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Sklic tlačne enoteSealed gauge
Skupina izdelkovTipala
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeC UL US UL RecognizedCE
Specifikacijski ključDST P070 RATIO 0-35BAR SG I/64
Srednje območje temperature [°C] [Maks]135 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-40 °C
Št. dokumenta SCIP8dfe6f25-e974-4313-ac51-cfbcd9bdb573
Standard tlačnega priključkaFor solder tube
Standardni električni priključek150.2 SERIES
Supply voltage [V] DC5.00 V
TEB znotraj CTR ±FS [%]2.00 % RH
Tlak, moški/ženskiMale
Velikost električnega priključka3 pin
Velikost tlačnega priključkaSolder tube
Vrsta izdelkaDST P070
Vrsta tlačnega priključkaSolder, ODM
Vsebuje baterijeNo
Wetted part material304L/other
Zaščitaohišja IPIP67

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.025 Kilogram
Neto masa0.02 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255134411
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm