Pressure transmitter, DST P070, 0 bar - 34 bar, 0 psi - 493.5 psi
074G4005
Velikost tlačnega priključka: 7/16-20-2B, Specifikacijski ključ: DST P070 RATIO 0-34BAR SG I/64
074G4005
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| – skupni | Pin A |
| + izhod | Pin C |
| + napajanje | Pin B |
| Blažilnik impulza | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Electrical Connector Color | Black |
| Električni priključek | Round Packard Metri-Pack |
| Enak izdelek | NONE |
| EU RoHS izjeme | 7(a)7(c)-I |
| Ime izdelka | Pressure transmitter |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | DST P070 |
| Izhodni signal | Ratio metric |
| Količina v pakiranju | 64 kos |
| Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks] | 125 °C |
| Kompenzirano temp. območje [°C] [Min] | -40 °C |
| Maks. čas za odziv [ms] | 2 ms |
| Maksimalna tlačna preobremenitev [bar] | 102.0 bar |
| Maksimalna tlačna preobremenitev [psi] | 1479 psi |
| Material Description | Sensor DST P070 Ratio 0-34bar SG I/64 |
| Material ohišja | 304L |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | Yes |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Product line | Sensing Solutions |
| Ratiometrično, napajalna napetost [%] [Maks] | 90.0 % RH |
| Ratiometrično, napajalna napetost [%] [Min] | 10.0 % RH |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 85 °C |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
| Razpon tlaka [bar] [Maks] | 34.00 bar |
| Razpon tlaka [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Razpon tlaka [psi] [Maks] | 493.50 psi |
| Razpon tlaka [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Sklic tlačne enote | Sealed gauge |
| Skupina izdelkov | Tipala |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | C UL US UL RecognizedCE |
| Specifikacijski ključ | DST P070 RATIO 0-34BAR SG I/64 |
| Srednje območje temperature [°C] [Maks] | 135 °C |
| Srednje območje temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Št. dokumenta SCIP | 8dfe6f25-e974-4313-ac51-cfbcd9bdb573 |
| Standard tlačnega priključka | SAE J513 45° flare |
| Standardni električni priključek | 150.2 SERIES |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| TEB znotraj CTR ±FS [%] | 2.00 % RH |
| Tlak, moški/ženski | Female |
| Velikost električnega priključka | 3 pin |
| Velikost tlačnega priključka | 7/16-20-2B |
| Vrsta izdelka | DST P070 |
| Vrsta tlačnega priključka | Flare |
| Vsebuje baterije | No |
| Wetted part material | 304L/other |
| Zaščitaohišja IP | IP67 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.025 Kilogram |
| Neto masa | 0.02 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255134374 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |