Pressure transmitter, AKS 33, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi
060G2156
Električni priključek: Kabel, Vrsta tlačnega priključka: NPT, Velikost tlačnega priključka: 1/4-18, Specifikacijski ključ: AKS 33-DH31-D1EC04-0
060G2156
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| – skupni | Black |
| + napajanje | Brown |
| Blažilnik impulza | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina kabla [m] | 5.000 m |
| Dolžina kabla [palcev] | 196.00 in |
| Električni priključek | Kabel |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| High Clipping Level | 22.40 |
| Ime izdelka | Pressure transmitter |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | Sensor AKS 33 |
| InspectionText | AKS33 Transmisor de presion |
| Izhodni signal | Current |
| Izhodni signal [mA] [Maks] | 20 mA |
| Izhodni signal [mA] [Min] | 4 mA |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Količina v pakiranju | 8 kos |
| Komentarji za električne priključke | Screened |
| Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks] | 40 °C |
| Kompenzirano temp. območje [°C] [Min] | -30 °C |
| Kompenzirano temp. območje [°F] [Maks] | 104 °F |
| Kompenzirano temp. območje [°F] [Min] | -22 °F |
| Low Clipping level | 3.60 |
| Maks. čas za odziv [ms] | 4 ms |
| Maksimalna tlačna preobremenitev [bar] | 33.0 bar |
| Material Description | Sensor AKS 33 1/4 NPT, -1-12bar |
| Nastavljiva ničelna točka in razpon | No |
| Natančnost, maksimalna +/- FS [%] | 0.80 % RH |
| Natančnost, običajna +/- FS [%] | 0.3 % RH |
| Nelinearnost BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | Yes |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Sensing Solutions |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 85 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
| Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 185 °F |
| Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
| Razpon tlaka [bar] [Maks] | 12.00 bar |
| Razpon tlaka [bar] [Min] | -1.00 bar |
| Razpon tlaka [psi] [Maks] | 174.00 psi |
| Razpon tlaka [psi] [Min] | -14.50 psi |
| Samo po sebi varno | No |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Sklic tlačne enote | Sealed gauge |
| Skupina izdelkov | Tipala |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | ATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| Specifikacijski ključ | AKS 33-DH31-D1EC04-0 |
| Splakovalna diafragma | No |
| Srednje območje temperature [°C] [Maks] | 85 °C |
| Srednje območje temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Srednje območje temperature [°F] [Maks] | 185 °F |
| Srednje območje temperature [°F] [Min] | -40 °F |
| Št. dokumenta SCIP | 5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89 |
| Standard tlačnega priključka | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Standard za pridobitev soglasja | 6967179E227388E31024 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Tlak, moški/ženski | Male |
| Velikost tlačnega priključka | 1/4-18 |
| Vrsta izdelka | AKS 33 |
| Vrsta tlačnega priključka | NPT |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščitaohišja IP | IP67 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.448 Kilogram |
| Neto masa | 0.377 Kilogram |
| Volume | 1.281 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422163497 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |