Danfoss logo
AKS 33, Pressure transmitter, Screened cable, 7/16-20 UNF Flare 1/4 in

Pressure transmitter, AKS 33, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi

060G2062

Električni priključek: Kabel, Vrsta tlačnega priključka: UNF, Velikost tlačnega priključka: 7/16-20, Specifikacijski ključ: AKS 33-D631-A3BC08-0

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
– skupniBlack
+ napajanjeBrown
Blažilnik impulzaNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina kabla [m]2.000 m
Dolžina kabla [palcev]79.00 in
Električni priključekKabel
EU RoHS izjeme6(c)
High Clipping Level22.40
Ime izdelkaPressure transmitter
Ime izdelka v dokumentu SCIPSensor AKS 33
Izhodni signalCurrent
Izhodni signal [mA] [Maks]20 mA
Izhodni signal [mA] [Min]4 mA
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju8 kos
Komentarji za električne priključkeScreened
Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks]40 °C
Kompenzirano temp. območje [°C] [Min]-30 °C
Kompenzirano temp. območje [°F] [Maks]104 °F
Kompenzirano temp. območje [°F] [Min]-22 °F
Low Clipping level3.60
Maks. čas za odziv [ms]4 ms
Maksimalna tlačna preobremenitev [bar]33.0 bar
Material DescriptionSensor AKS 33 1/4 Flare, -1-9bar
Nastavljiva ničelna točka in razponNo
Natančnost, maksimalna +/- FS [%]0.80 % RH
Natančnost, običajna +/- FS [%]0.3 % RH
Nelinearnost BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Opombe o tlačnem priključkuFlare 1/4 in
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Karakteristika
Vrednost
Product lineSensing Solutions
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]85 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]185 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Razpon tlaka [bar] [Maks]9.00 bar
Razpon tlaka [bar] [Min]-1.00 bar
Razpon tlaka [psi] [Maks]130.50 psi
Razpon tlaka [psi] [Min]-14.50 psi
Samo po sebi varnoNo
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Sklic tlačne enoteSealed gauge
Skupina izdelkovTipala
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Specifikacijski ključAKS 33-D631-A3BC08-0
Splakovalna diafragmaNo
Srednje območje temperature [°C] [Maks]85 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-40 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]185 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]-40 °F
Št. dokumenta SCIP5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89
Standard tlačnega priključkaASME B1.1
Standard za pridobitev soglasja6967179E227388E31024
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Tlak, moški/ženskiMale
Velikost tlačnega priključka7/16-20
Vrsta izdelkaAKS 33
Vrsta tlačnega priključkaUNF
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP67

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.268 Kilogram
Neto masa0.226 Kilogram
Volume1.29 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702422069478
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm