Pressure transmitter, AKS 32, 13.8 bar
027X0107
Razpon tlaka [bar]: 13.8
027X0107
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
| Ime izdelka | Pressure transmitter |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Material Description | AKS 32 1-5VDC 0-200PSIA 1/4"1/8"NPT PG9 |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Oznaka UL | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Razpon tlaka [bar] | 13.80 bar |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Sklic tlačne enote | Absolute |
| Skupina izdelkov | Regionally specified kits |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Vrsta izdelka | AKS 32 |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.39 Kilogram |
| Neto masa | 0.24 Kilogram |
| Volume | 2.612 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428490542 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |