Danfoss logo
Pressure transmitter, PG 9, G 1/4-18 NPT

Pressure transmitter, AKS 32, 0 bar - 6.89 bar

027X0106

Razpon tlaka [bar]: 0 - 6.89

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaPressure transmitter
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionAKS 32 1-5VDC 0-100PSIA 1/4"1/8"NPT PG9
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Oznaka ULYes
Product lineIndustrial Refrigeration
Karakteristika
Vrednost
Razpon tlaka [bar] [Maks]6.89 bar
Razpon tlaka [bar] [Min]0.00 bar
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Sklic tlačne enoteGauge (relative)
Skupina izdelkovRegionally specified kits
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Vrsta izdelkaAKS 32
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.38 Kilogram
Neto masa0.23 Kilogram
Volume2.612 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428490528
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm