Pressure transmitter, AKS 3000, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi
060G7808
Električni priključek: Kabel, Vrsta tlačnega priključka: UNF, Velikost tlačnega priključka: 7/16-20, Specifikacijski ključ: AKS 3000-D635-D1BF08
060G7808
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| – skupni | White |
| + izhod | Green |
| + napajanje | Red |
| Blažilnik impulza | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina kabla [m] | 5.000 m |
| Dolžina kabla [palcev] | 196.00 in |
| Električni priključek | Kabel |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| High Clipping Level | 11.50 |
| Ime izdelka | Pressure transmitter |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | Sensor AKS 3000 |
| Izhodni signal | Voltage |
| Izhodni signal [V] [Maks] | 10.0000 V |
| Izhodni signal [V] [Min] | 0.0000 V |
| Količina v pakiranju | 8 kos |
| Komentarji za električne priključke | Screened |
| Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks] | 80 °C |
| Kompenzirano temp. območje [°C] [Min] | 0 °C |
| Kompenzirano temp. območje [°F] [Maks] | 176 °F |
| Kompenzirano temp. območje [°F] [Min] | 32 °F |
| Low Clipping level | 0.00 |
| Maks. čas za odziv [ms] | 4 ms |
| Maksimalna tlačna preobremenitev [bar] | 33.0 bar |
| Maksimalna tlačna preobremenitev [psi] | 479 psi |
| Material Description | Sensor AKS 3000-D635-D1BF08 |
| Nelinearnost BFSL ±FS [%] | 0.50 % RH |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Opombe o tlačnem priključku | Flare 1/4 in w/ valvedepressor |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | Yes |
| Product line | Sensing Solutions |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 85 °C |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
| Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 185 °F |
| Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
| Razpon tlaka [bar] [Maks] | 9.00 bar |
| Razpon tlaka [bar] [Min] | -1.00 bar |
| Razpon tlaka [psi] [Maks] | 130.50 psi |
| Razpon tlaka [psi] [Min] | -14.50 psi |
| Samo po sebi varno | No |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Sklic tlačne enote | Sealed gauge |
| Skupina izdelkov | Tipala |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | ATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| Specifikacijski ključ | AKS 3000-D635-D1BF08 |
| Splakovalna diafragma | No |
| Srednje območje temperature [°C] [Maks] | 85 °C |
| Srednje območje temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Srednje območje temperature [°F] [Maks] | 185 °F |
| Srednje območje temperature [°F] [Min] | -40 °F |
| Št. dokumenta SCIP | 442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353 |
| Standard tlačnega priključka | ISO 8434-1 |
| Standard za pridobitev soglasja | 6967179E227388E31024 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 15.00 V |
| Tlačni priključek HEX [mm] | 17.0 mm |
| Tlak, moški/ženski | Female |
| Velikost tlačnega priključka | 7/16-20 |
| Vrsta izdelka | AKS 3000 |
| Vrsta tlačnega priključka | UNF |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščitaohišja IP | IP67 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.386 Kilogram |
| Neto masa | 0.351 Kilogram |
| Volume | 1.232 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255163343 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |