Danfoss logo
Pressure transmitter, Screened cable, 7/16-20 UNF female

Pressure transmitter, AKS 3000, -1 bar - 9 bar, -145 psi - 130.5 psi

060G7807

Električni priključek: Kabel, Vrsta tlačnega priključka: UNF, Velikost tlačnega priključka: 7/16-20, Specifikacijski ključ: AKS 3000-D631-D1BF08

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
– skupniWhite
+ napajanjeRed
Blažilnik impulzaNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina kabla [m]5.000 m
Dolžina kabla [palcev]196.00 in
Električni priključekKabel
EU RoHS izjeme6(c)
High Clipping Level22.40
Ime izdelkaPressure transmitter
Ime izdelka v dokumentu SCIPSensor AKS 3000
Izhodni signalCurrent
Izhodni signal [mA] [Maks]20 mA
Izhodni signal [mA] [Min]4 mA
Količina v pakiranju8 kos
Komentarji za električne priključkeScreened
Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks]80 °C
Kompenzirano temp. območje [°C] [Min]0 °C
Kompenzirano temp. območje [°F] [Maks]176 °F
Kompenzirano temp. območje [°F] [Min]32 °F
Low Clipping level3.60
Maks. čas za odziv [ms]4 ms
Maksimalna tlačna preobremenitev [bar]33.0 bar
Maksimalna tlačna preobremenitev [psi]479 psi
Material DescriptionSensor AKS 3000-D631-D1BF08
Nelinearnost BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Opombe o tlačnem priključkuFlare 1/4 in w/ valvedepressor
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Product lineSensing Solutions
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]85 °C
Karakteristika
Vrednost
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]185 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Razpon tlaka [bar] [Maks]9.00 bar
Razpon tlaka [bar] [Min]-1.00 bar
Razpon tlaka [psi] [Maks]130.50 psi
Razpon tlaka [psi] [Min]-145.00 psi
Samo po sebi varnoNo
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Sklic tlačne enoteSealed gauge
Skupina izdelkovTipala
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Specifikacijski ključAKS 3000-D631-D1BF08
Splakovalna diafragmaNo
Srednje območje temperature [°C] [Maks]85 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-40 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]185 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]-40 °F
Št. dokumenta SCIP442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
Standard tlačnega priključkaISO 8434-1
Standard za pridobitev soglasja6967179E227388E31024
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Tlačni priključek HEX [mm]17.0 mm
Tlak, moški/ženskiFemale
Velikost tlačnega priključka7/16-20
Vrsta izdelkaAKS 3000
Vrsta tlačnega priključkaUNF
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP67

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.386 Kilogram
Neto masa0.351 Kilogram
Volume1.232 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255163435
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm