Danfoss logo
Pressure transmitter, No plug, 4 pin, G1/4

Pressure transmitter, AKS 3000, -1 bar - 59 bar, -14.5 psi - 855.5 psi

060G6431

Vrsta tlačnega priključka: M, Velikost tlačnega priključka: 16 x 1.5, Specifikacijski ključ: AKS 3000-N631-A0CD21-0

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
– skupniPin 2
+ napajanjePin 1
Blažilnik impulzaNo
Cable length (EF000536)0
Connection (EF000443)External thread metric
Degree of protection (IP) (EF005474)IP65
Depth (EF000049)100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Electrical connection (EF003701)Plug
Električni priključekAngular connector
Električni priključki, moški/ženskiMale
EU RoHS izjeme6(c)
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Feed pressure (EF020276)59.00
Flange compression class (EF020149)Other
Height (EF000040)49
High Clipping Level22.40
Ime izdelkaPressure transmitter
Ime izdelka v dokumentu SCIPSensor AKS 3000
Izhodni signalCurrent
Izhodni signal [mA] [Maks]20 mA
Izhodni signal [mA] [Min]4 mA
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju20 kos
Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks]80 °C
Kompenzirano temp. območje [°C] [Min]0 °C
Kompenzirano temp. območje [°F] [Maks]176 °F
Kompenzirano temp. območje [°F] [Min]32 °F
Low Clipping level3.60
Maks. čas za odziv [ms]4 ms
Maksimalna tlačna preobremenitev [bar]360.0 bar
Material DescriptionSensor AKS 3000 (-1 to 59 bar)
Max. overpressure (EF022533)360.0
Measuring element (EF021417)Piezo
Measuring range (EF001836)-1.00-59.00
Nastavljiva ničelna točka in razponNo
Natančnost, maksimalna +/- FS [%]2.00 % RH
Natančnost, običajna +/- FS [%]1.0 % RH
Nelinearnost BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Output signal (EF000506)4 - 20 mA
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Product lineSensing Solutions
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]85 °C
Karakteristika
Vrednost
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]185 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Razpon tlaka [bar] [Maks]59.00 bar
Razpon tlaka [bar] [Min]-1.00 bar
Razpon tlaka [psi] [Maks]855.50 psi
Razpon tlaka [psi] [Min]-14.50 psi
Readable (EF024476)FALSE
Samo po sebi varnoNo
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Sklic tlačne enoteSealed gauge
Skupina izdelkovTipala
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Specifikacijski ključAKS 3000-N631-A0CD21-0
Splakovalna diafragmaNo
Srednje območje temperature [°C] [Maks]85 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-40 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]185 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]-40 °F
Št. dokumenta SCIP442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
Standard tlačnega priključkaISO 261
Standard za pridobitev soglasja6967179E227388E31024
Standardni električni priključekEN 175301-803-A
Suitable for air (EF021466)TRUE
Suitable for ammonia (EF021671)TRUE
Suitable for gases (EF007249)TRUE
Suitable for glycol (EF002310)TRUE
Suitable for oil (EF021672)TRUE
Suitable for steam (EF020335)TRUE
Suitable for water (EF020334)TRUE
Supply voltage (EF000104)32.00
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Thread size (EF022694)Other
Tlak, moški/ženskiMale
Velikost električnega priključka4 pin
Velikost tlačnega priključka16 x 1.5
Vrsta izdelkaAKS 3000
Vrsta tlačnega priključkaM
Vsebuje baterijeNo
Width (EF000008)55
With display (EF000458)FALSE
With temperature sensor (EF006034)TRUE
Zaščitaohišja IPIP65

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.142 Kilogram
Neto masa0.126 Kilogram
Volume0.27 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428915410
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm